SVE3/SR/107BR/BR/107BR/BR/107BR/BR-24VDC
Ürün numarası:101215443

Ürün açıklaması
- renkli anahtar kafaları
- Anahtarlı seçici switch
- Koruma sınıfı IP65
- Termoplastik muhafaza
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıSVE3/SR/107BR/BR/107BR/BR/107BR/BR-24VDC
Ürün numarası (sipariş numarası)101215443
EAN (European Article Number)4030661577562
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-43
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-43
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-43
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001029
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001029
Onaylar
VerileriCCCcULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 14119
Etkili kuralelektromekanik
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner
Muhafaza rengiAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareketSiyah
Tuş renkAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Renk, anahtar başı (anahtar başlığı)Kahve rengi
Brüt ağırlık1.020g
Genel veriler - Özellikler
Kilidi açma kuvvetiEvet
Manuel bırakmaEvet
Yardımcı kontaktların sayısı4
Ana selektör anahtarı sayısı3
Emniyet kontaktlarının sayısı2
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN ISO 13849-1
Görev süresi20Yıl(lar)
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
B10D Normalde kapalı kontakt (NC)100.000operasyon sayısı
Mekanik veriler
Anahtarlı seçim şalterinin konumumerkezlenmişsağsol
Mekanik ömür, minimum100.000operasyon sayısı
Anahtar numarası birincil anahtar107
Anahtar numarası İkincil anahtar107
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeVida bağlantısı M20 x 1.5
Kablo kesiti, minimum0.25 mm²
Kablo kesiti, maximum2.5 mm²
notKablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu144mm
Sensörün genişliği96mm
Sensörün yüksekliği171mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP20IP65
Ortam sıcaklığı+0 ... +50 °C
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui250 VAC
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp2,5kV
Elektriksel veriler
Termal test akımı4A
Nominal kontrol gerilimi24VDC
Kullanım kategorisi AC-15230VAC
Kullanım kategorisi AC-154A
Kullanım kategorisi DC-1324VDC
Kullanım kategorisi DC-134A
Elektriksel güç sarfiyatı, maksimum8,5W
Anahtarlama elemanıNormalde açık kontakt (NO), Normalde kapalı kontakt (NC)
Anahtarlama prensibiYavaş hareket
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Anahtarlama elemanıMagnet: 1 NO/1 NC contact, Key-operated selector switch: 1 NO/1 NC, NC contacts in series
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirAnahtar ve üçgen el aleti teslime dahildir (acil durumlar için 1 anahtar dahil): Anahtar ve üçgen el aleti teslime dahildir (acil durumlar için 1 anahtar dahil)
Note
Not (genel)See figure: Operating principle: key 1-3 in pos. 1. Magnet de-energised: key switch locked, NC closed, key not withdrawable
Key 1-3 in pos. 1. Magnet energised, NC open: key switch unlocked, NC closed, key not withdrawable.
Key 1-3 in pos. 2. Ma
Key 1-3 in pos. 1. Magnet energised, NC open: key switch unlocked, NC closed, key not withdrawable.
Key 1-3 in pos. 2. Ma
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 29.09.2026 06:52