SVM1/60-10/110/A
Ürün numarası:101213528

Ürün açıklaması
- Kilit çalıştırmalı selektör anahtarı, 10 kilit ile ara kilitleme aygıtı
- Aluminyum muhafaza
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıSVM1/60-10/110/A
Ürün numarası (sipariş numarası)101213528
EAN (European Article Number)4030661580760
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-90
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-90
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-90
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001029
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001029
Not (Sipariş ayrıntıları)Not: Siparişte/talepte, talep edilen anahtar bit numaraları "X" (primer silindir), "Y" (sekonder silindir) ve sekonder anahtar için anahtar kafalarının "oo/oo" renkleri belirtilmelidir (örneğin SVM1/111-10/222/A)! Siparişte/talepte kilit numarası belirtil
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN ISO 13849-1EN ISO 14119
Etkili kuralmekanik
Yapı şekliAssembly housing
Gövdelerin malzemesiAluminyum
Gövde kaplamasının malzemesiboyanmış
Kilitleme saplamasının malzemesiPirinç (Me)
Muhafaza rengiGri
Tuş renkAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Renk, anahtar başı (anahtar başlığı)AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Brüt ağırlık2.600g
Genel veriler - Özellikler
Anahtar sayısı10
Güvenlik sınıflandırması
Görev süresi20Yıl(lar)
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
B10D Normalde kapalı kontakt (NC)100.000operasyon sayısı
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum100.000operasyon sayısı
Anahtar numarası birincil anahtar60
Anahtar numarası İkincil anahtar110
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk240mm
Genişlik120mm
Yükseklik113,5mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Ortam sıcaklığı-25 ... +50 °C
Elektriksel veriler
Maksimum anahtarlama frekansı5/h
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirPrimer anahtar olmadan 10 sekonder anahtarlı SVM ve 1 acil anahtarlar
Aksesuarlar
Tavsiye (ürün kombinasyonu)SHGVSVE
Note
Not (genel)See figure: Primary key in pos. 2: primary key not withdrawable, secondary key withdrawable
Primary key in pos. 1: primary key withdrawable, secondary key not withdrawable
Primary key in pos. 1: primary key withdrawable, secondary key not withdrawable
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 11.11.2026 07:27