SZ40
Ürün numarası:103053182

Ürün açıklaması
- Tehlikeli bölgenin içine ve dışına monta etmek için uygun
- Örneğin bakım sırasında dikkatsiz kapatmaları engellemek için
- Kompleks işletme için
- Anahtarın uyarılmasını engeller
- 6 dairesel delikli etiket
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıSZ40
Ürün numarası (sipariş numarası)103053182
EAN (European Article Number)4030661634074
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-92
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-92
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-92
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002594
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002594
Genel veriler
Malzeme, operatörlerPlastic, glass-fibre reinforced thermoplastic
Muhafaza rengikırmızı
Renk operatörlerSiyah
Brüt ağırlık69g
Tutucunun malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik
Tutucunun rengiSiyah
Mekanik veriler
Sabitleme vidalarının tasarımı2x M5
Vida başının tasarımıFlat head screw
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk109mm
Genişlik19mm
Yükseklik12mm
Delik çapı6mm
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 23.11.2026 09:24