T. 064-21Y-1877
Ürün numarası:101188903

Ürün açıklaması
- Metal muhafaza
- 184 mm x 111 mm x 149 mm (temel komponent)
- 2 kablo girişleri M 25 x 1.5
- 3 veya 4 Kontaktlar
- aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıT. 064-21Y-1877
Ürün numarası (sipariş numarası)101188903
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-06-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-06-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000030
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000030
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-5-1
Etkili kuralmekanik
Piston şekliKüre
Gövdelerin malzemesiDökme demir, galvanizlenmiş
Gövde kaplamasının malzemesiboyanmış
Genel veriler - Özellikler
Açıcıların sayısı1
Perde sayısı2
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum1.000.000operasyon sayısı
Kontakt açıklığı2 x 4 mm
Kumanda hızı, minimum0,1mm/min
Kumanda hızı, maximum3m/s
Not (Kumanda hızı)Anahtar eksenine dikey uyarı açısı ile uyarı hızı
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeScrew terminals M25
Kablo kesiti, minimum1.5 mm²
Kablo kesiti, maximum4 mm²
notKablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu171mm
Sensörün genişliği156mm
Sensörün yüksekliği111mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Ortam sıcaklığı-30 ... +90 °C
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui500 V
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp6kV
Elektriksel veriler
Termal test akımı25A
Kullanım kategorisi AC-15400VAC
Kullanım kategorisi AC-1525A
Anahtarlama elemanı2 NO contacts, 1 NC contact
Not (Anahtarlama elemanı)galvanik olarak ayrılmış kontakt köprüleri
Anahtarlama prensibiYavaş hareket
Maksimum anahtarlama frekansı1.000/h
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 10.08.2026 05:01