T. 422-01Y-1090
Ürün numarası:101056572

Ürün açıklaması
- Koruma sınıfı IP65
- Metal muhafaza
- 1 Kontakt
- 106 mm x 71 mm x 63 mm (temel komponent)
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıT. 422-01Y-1090
Ürün numarası (sipariş numarası)101056572
EAN (European Article Number)4030661020198
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-06-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-06-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-06-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000030
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000030
Onaylar
VerileriCCCDNV
Genel veriler
Etkili kuralmekanik
Brüt ağırlık1.225g
Genel veriler - Özellikler
Açıcıların sayısı1
Mekanik veriler
Devreye alma elemanıRod lever without lever
Mekanik ömür, minimum10.000.000operasyon sayısı
Not (mekanik ömür)Contact life: 10 million operations at 1A / 400V, cos ᵠ = 0.4
Kontakt açıklığımax. 2 x 6 mm
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui400 V
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp6kV
Elektriksel veriler
Termal test akımı16A
Anahtarlama elemanı1 Açıcı düzen (NC)
Anahtarlama prensibiSlow action, double break
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 01.11.2026 01:59