T. 441-11Y-K-14
Ürün numarası:101146012

Ürün açıklaması
- Metal muhafaza
- 2 Kontaktlar
- 106 mm x 99 mm x 63 mm ( temel komponent)
- Ağır hizmet için uygun
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıT. 441-11Y-K-14
Ürün numarası (sipariş numarası)101146012
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-06-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-06-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-06-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000030
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000030
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-5-1
Etkili kuralmekanik
Gövdelerin malzemesiDökme demir, galvanizlenmiş
Gövde kaplamasının malzemesiboyanmış
Brüt ağırlık1.870g
Genel veriler - Özellikler
Açıcıların sayısı1
Perde sayısı1
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum10.000.000operasyon sayısı
Not (mekanik ömür)Contact life: 10 Million operations at 1A / 400V, cos ᵠ = 0.4
Kontakt açıklığımax. 2 x 6 mm
Kumanda yönüeach time 60° right-hand side and left-hand side rotation
Kumanda hızı, minimum1mm/min
Kumanda hızı, maximum1m/s
Mekanik veriler - Boyutlar
Kablo girişi2 x M20 x 1,5
Kablo kesiti, minimum1.5 mm²
Kablo kesiti, maximum2.5 mm²
notKablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.
Çekirdek kesiti, maksimum13AWG
Konektör (mekanik)Vida bağlantısı
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu63mm
Sensörün genişliği106mm
Sensörün yüksekliği99mm
çapı ISO-dişM4
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Ortam sıcaklığı-30 ... +120 °C
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui500 V
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp6kV
Elektriksel veriler
Termal test akımı16A
Nominal çalışma gerilimi400VAC
Çalışma akımı4.000mA
Kullanım kategorisi AC-15400VAC
Kullanım kategorisi AC-154A
Anahtarlama elemanı1 Normalde açık kontakt (NO)/1 normalde kapalı kontakt (NC)
Anahtarlama prensibiSlow action, double break
Maksimum anahtarlama frekansı3.000/h
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 24.08.2026 07:37