T. 441-11Y-T
Ürün numarası:101056534

Ürün açıklaması
- Metal muhafaza
- 2 Kontaktlar
- 106 mm x 99 mm x 63 mm ( temel komponent)
- Ağır hizmet için uygun
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıT. 441-11Y-T
Ürün numarası (sipariş numarası)101056534
EAN (European Article Number)4030661019918
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-06-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-06-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-06-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000030
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000030
Onaylar
VerileriCCC
Genel veriler
Etkili kuralmekanik
Brüt ağırlık1.614g
Genel veriler - Özellikler
Açıcıların sayısı1
Perde sayısı1
Mekanik veriler
Devreye alma elemanıRod lever without lever
Makara malzemesiPirinç
Mekanik ömür, minimum10.000.000operasyon sayısı
Kontakt açıklığımax. 2 x 6 mm
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı-30 ... +90 °C
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui500 V
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp6kV
Elektriksel veriler
Termal test akımı16A
Kullanım kategorisi AC-15400VAC
Anahtarlama elemanı1 Normalde açık kontakt (NO)/1 normalde kapalı kontakt (NC)
Anahtarlama prensibiSlow action, double break
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 31.07.2026 12:31