T 697-01-1-8R
Ürün numarası:101088344

Ürün açıklaması
- vidalı veya yüksüklü terminaller
- Termoplastik muhafaza
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıT 697-01-1-8R
Ürün numarası (sipariş numarası)101088344
EAN (European Article Number)4030661265797
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-06-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-06-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-06-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000030
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000030
Onaylar
VerileriCCC
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-5-1
Gövdelerin malzemesidarbeye dayanıklı ABS
Malzeme, aktüatörGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Gövde kapağının malzemesiPlastik, termoplastik
kaldıraçın malzemesiZinc-plated metal
Brüt ağırlık35g
Genel veriler - Özellikler
Açıcıların sayısı1
Mekanik veriler
Devreye alma elemanıRoller plunger 8R
Makara malzemesiGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Mekanik ömür, minimum30.000.000operasyon sayısı
Hareket ettirici kuvvet4N
Güç, geri alma kuvveti, minimum {N}1N
Kumanda hızı, minimum60mm/min
Mil üzerindeki anahtarlama noktalarının0,05mm
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeVida terminalleri
Kablo kesiti, maximum2.5 mm²
Ortam koşulları
Mahfaza koruma türüIP40
Klemenslerin veya bağlantıların koruma türüIP00
Ortam sıcaklığı-30 ... +120 °C
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui250 V
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp4kV
Kirlilik derecesi2
Elektriksel veriler
Termal test akımı6A
Kullanım kategorisi AC-15230VAC
Kullanım kategorisi AC-154A
Anahtarlama elemanıNC contact with double break
Anahtarlama prensibiYavaş hareket
Maksimum anahtarlama frekansı30.000/h
Malzeme, kontaklar, elektrikliSilver (AgNi 15)
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 23.08.2026 23:19