T1K 335-12Z-U180
Ürün numarası:101204184
Arşiv

Ürün açıklaması
- Metal muhafaza
- Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
- Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
- EN 50041 e uygun tasarım
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Elde mevcut değil!
Ürün tip tanımıT1K 335-12Z-U180
Ürün numarası (sipariş numarası)101204184
EAN (European Article Number)4030661367460
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000030
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000030
Onaylar
VerileriCCCcULus
Genel veriler
Gövdenin konstrüksiyon şekliNorm yapı tasarımı
Gövde kaplamasının malzemesiboyanmış
Brüt ağırlık150g
Genel veriler - Özellikler
Güvenlik fonksiyonlarıEvet
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN IEC 60947-5-1
Görev süresi20Yıl(lar)
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
B10D Normalde kapalı kontakt (NC)20.000.000operasyon sayısı
Mekanik veriler
Devreye alma elemanıSapmalı makara kolu
Mekanik ömür, minimum30.000.000operasyon sayısı
Güç, devreye alma gücü, minimum {N}17N
Kumanda hızı, maximum0,5m/s
Not (Kumanda hızı)Anahtar eksenine 30° aktüatör açısı ile aktüatör hız
Önceden ayarlanmış rotasyon180°
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeVida bağlantısı M20 x 1.5
Kablo kesiti, minimum0.75 mm²
Kablo kesiti, maximum2.5 mm²
notKablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu38mm
Sensörün genişliği40,5mm
Sensörün yüksekliği118,5mm
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı-30 ... +80 °C
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
Kullanım kategorisi DC-134A
Anahtarlama elemanı1 Normalde açık kontakt (NO)/2 normalde kapalı kontakt (NC)
Anahtarlama prensibiYavaş hareket
Maksimum anahtarlama frekansı5.000/h
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 01.08.2026 01:06