T1R 236-02Z-U180
Ürün numarası:151108626

Ürün açıklaması
- 1 Kablo girişi M 20 x 1.5
- 180° dönmüş kumanda kafası
- Termoplastik muhafaza
- Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
- Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Çift izolasyonlu
- EN 50047' e uygun kapağa montaj
- aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir