T2F 232-04/04
Ürün numarası:151181582

Ürün açıklaması
- Her pedala 4 kontakt
- çift pedallı tip
- Pedalin düşük çalışma yüksekliği
- Yüksek kararlılık düzeyi
- 2 kablo girişleri M 25 x 1.5
- Aluminyum muhafaza
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıT2F 232-04/04
Ürün numarası (sipariş numarası)151181582
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-18
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-18
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-18
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001258
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001258
Onaylar
VerileriCCCcULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarBG-GS-ET-15DIN VDE 0660-200EN IEC 60947-5-1
Gövdelerin malzemesiAluminyum
Gövde kaplamasının malzemesitoz boya kaplamalı
Pedalin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik
Muhafaza rengiRAL 9006 (Beyaz aluminyum)
Brüt ağırlık2.100g
Genel veriler - Özellikler
Derinlik yoklaması olanaklı Evet
Pedal sayısı, açıcı (NC)4
Kablo rakorlarının sayısı2
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum1.000.000operasyon sayısı
Güç, devreye alma gücü, minimum {N}260N
Aktivasyon kuvveti, maksimum380N
Mekanik veriler - Boyutlar
Type of electrical connectionVida terminalleri
Kablo girişi2 x M25 x 1,5
Kablo kesiti, maximum2.5 mm²
notKablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk255mm
Genişlik207mm
Yükseklik84mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Ortam sıcaklığı-25 ... +70 °C
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui500 V
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp6kV
Elektriksel veriler
Termal test akımı10A
Talep edilen nominal kısa devre akımı1.000A
Kullanım kategorisi AC-15230VAC
Kullanım kategorisi AC-154A
Kullanım kategorisi DC-1324VDC
Kullanım kategorisi DC-131A
Anahtarlama prensibiYavaş hareket
Anahtarlama elemanıOpener (NC)
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 09.09.2026 15:38