T2FH 232-40/40
Ürün numarası:101181589
Arşiv

Ürün açıklaması
- Her pedala 4 kontakt
- Geniş aralıklı koruyucu zırh
- çift pedallı tip
- Pedalin düşük çalışma yüksekliği
- Yüksek kararlılık düzeyi
- 2 kablo girişleri M 25 x 1.5
- Aluminyum muhafaza
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Elde mevcut değil!
Ürün tip tanımıT2FH 232-40/40
Ürün numarası (sipariş numarası)101181589
EAN (European Article Number)4030661326573
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-18
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-18
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-18
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001258
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001258
Onaylar
VerileriCCCcULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarBG-GS-ET-15DIN VDE 0660-200EN IEC 60947-5-1
Gövdelerin malzemesiAluminyum
Gövde kaplamasının malzemesitoz boya kaplamalı
Pedalin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik
Koruyucu kalkanın malzemesiAluminyum
Muhafaza rengiRAL 9006 (Beyaz aluminyum)
Brüt ağırlık3.000g
Genel veriler - Özellikler
Koruyucu zırhEvet
Derinlik yoklaması olanaklı Evet
Pedal sayısı, kapatıcı (NO)4
Kablo rakorlarının sayısı2
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum1.000.000operasyon sayısı
Güç, devreye alma gücü, minimum {N}260N
Aktivasyon kuvveti, maksimum380N
Mekanik veriler - Boyutlar
Type of electrical connectionVida terminalleri
Kablo girişi2 x M25 x 1,5
Kablo kesiti, maximum2.5 mm²
notKablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk274mm
Genişlik295mm
Yükseklik189mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Ortam sıcaklığı-25 ... +70 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-40 ... +85 °C
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui500 V
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp6kV
Elektriksel veriler
Termal test akımı10A
Talep edilen nominal kısa devre akımı1.000A
Kullanım kategorisi AC-15230VAC
Kullanım kategorisi AC-154A
Kullanım kategorisi DC-1324VDC
Kullanım kategorisi DC-131A
Anahtarlama prensibiYavaş hareket
Anahtarlama elemanıNormally open contact (NO)
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 30.10.2026 17:43