T2S 422-01Y
Ürün numarası:101058527
Arşiv

Ürün açıklaması
- 2 kablo girişleri M 20 x 1.5
- Metal muhafaza
- 1 Kontakt
- 106 mm x 71 mm x 63 mm (temel komponent)
- Koruma sınıfı IP65
- Uzun hareket sonrası ile
- Sabit paslanmaz çelik bilyalı uyarıcı ile uyarıcı kafası
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Elde mevcut değil!
Ürün tip tanımıT2S 422-01Y
Ürün numarası (sipariş numarası)101058527
EAN (European Article Number)4030661032757
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-06-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-06-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-06-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000030
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000030
Onaylar
VerileriCCCDNV
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-5-1
Etkili kuralmekanik
Piston şekliKüre
Gövdelerin malzemesiDökme demir, galvanizlenmiş
Gövde kaplamasının malzemesiboyanmış
Brüt ağırlık1.010g
Genel veriler - Özellikler
Açıcıların sayısı1
Mekanik veriler
Devreye alma elemanıPiston
Mekanik ömür, minimum10.000.000operasyon sayısı
Not (mekanik ömür)Contact life: 10 million operations at 1A / 400V, cos ᵠ = 0.4
Uyarı açısı20°
Kontakt açıklığımax. 2 x 6 mm
Kumanda hızı, minimum1mm/min
Kumanda hızı, maximum1m/s
Not (Kumanda hızı)Anahtar eksenine dikey uyarı açısı ile uyarı hızı
Mekanik veriler - Boyutlar
Kablo girişi2 x M20 x 1,5
Kablo kesiti, minimum1.5 mm²
Kablo kesiti, maximum2,5 mm²
notKablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.
Çekirdek kesiti, maksimum13AWG
Konektör (mekanik)Vida bağlantısı
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu63mm
Sensörün genişliği106mm
Sensörün yüksekliği133mm
Mil çapı10mm
çapı ISO-dişM4
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Ortam sıcaklığı-30 ... +90 °C
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui400 V
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp6kV
Elektriksel veriler
Termal test akımı16A
Nominal çalışma gerilimi400VAC
Çalışma akımı4.000mA
Kullanım kategorisi AC-15400VAC
Kullanım kategorisi AC-154A
Anahtarlama elemanı1 Açıcı düzen (NC)
Not (Anahtarlama elemanı)çift kesme kontaktlı
Anahtarlama prensibiSlow action, double break
Maksimum anahtarlama frekansı3.000/h
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Note
Not (genel)Actuation from the side of the plunger should be avoided, since this reduces the mechanical life of the position switch.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 06.09.2026 05:41