235 Metal muhafaza - EN 50047 ile kumanda etme
T3C 235-02Z-M20
T3C 235-02Z-M20
Arşiv
Ürün numarası:
101171209
Ürün açıklaması
1 Kablo girişi M 20 x 1.5
Metal muhafaza
Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
30 mm x 88,5 mm x 30 mm
aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
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
T3C 235-02Z-M20 | Schmersal - The DNA of Safety