T3K 015-11Y
Ürün numarası:131054714

Ürün açıklaması
- 3 Kablo girişi M 20 x 1.5
- Metal muhafaza
- 2 Kontaktlar
- 67 mm x 75 mm x 43 mm (temel komponent)
- aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıT3K 015-11Y
Ürün numarası (sipariş numarası)131054714
EAN (European Article Number)8905236105586
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-06-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-06-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-06-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000030
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000030
Onaylar
VerileriCCC
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-5-1
Etkili kuralmekanik
Gövdelerin malzemesiLight-alloy diecast
Gövde kaplamasının malzemesichromated
Brüt ağırlık320g
Genel veriler - Özellikler
Açıcıların sayısı1
Perde sayısı1
Mekanik veriler
Devreye alma elemanıAçılı kollu makara
Makara malzemesiPlastik
Mekanik ömür, minimum5.000.000operasyon sayısı
Alttan uyarı, açısı45°
Hareket ettirici kuvvet7N
Kontakt açıklığımax. 2 x 2,5 mm
Kumanda hızı, minimum1mm/min
Kumanda hızı, maximum0,5m/s
Not (Kumanda hızı)Anahtar eksenine dikey uyarı açısı ile uyarı hızı
Mekanik veriler - Boyutlar
Kablo girişi3 x M20 x 1,5
Kablo kesiti, minimum1.5 mm²
Kablo kesiti, maximum2.5 mm²
notKablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.
Çekirdek kesiti13AWG
Çekirdek kesiti, maksimum13AWG
Konektör (mekanik)Vida bağlantısı
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu43mm
Sensörün genişliği67mm
Sensörün yüksekliği116mm
Genişlik castor8,5mm
Castor çapı20mm
çapı ISO-dişM3
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Ortam sıcaklığı-30 ... +90 °C
Koruma oranıI
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui400 V
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp6kV
Kirlilik derecesi3
Elektriksel veriler
Termal test akımı10A
Nominal çalışma gerilimi400VAC
Çalışma akımı4.000mA
Talep edilen nominal kısa devre akımı1.000A
Kullanım kategorisi AC-15400VAC
Kullanım kategorisi AC-154A
Anahtarlama elemanı1 Normalde açık kontakt (NO)/1 normalde kapalı kontakt (NC)
Anahtarlama prensibiSlow action, double breakYavaş hareket
Maksimum anahtarlama frekansı500/h
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Note
Not (genel)Actuation from above should be avoided, since this reduces the mechanical life of the position switch.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 29.07.2026 14:37