T3V. 015-11Y-508
Ürün numarası:101059871
Arşiv

Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıT3V. 015-11Y-508
Ürün numarası (sipariş numarası)101059871
EAN (European Article Number)4030661037936
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-06-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-06-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-06-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000030
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000030
Onaylar
VerileriCCC
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-5-1
Etkili kuralmekanik
Gövdelerin malzemesiLight-alloy diecast
Gövde kaplamasının malzemesichromated
Brüt ağırlık406g
Genel veriler - Özellikler
Açıcıların sayısı1
Perde sayısı1
Mekanik veriler
Devreye alma elemanıRod lever without lever
Mekanik ömür, minimum1.000.000operasyon sayısı
Kontakt açıklığımax. 2 x 2,5 mm
Kumanda hızı, minimum1mm/min
Mekanik veriler - Boyutlar
Kablo girişi3 x M20 x 1,5
Kablo kesiti, minimum1.5 mm²
Kablo kesiti, maximum2,5 mm²
notKablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.
Çekirdek kesiti, maksimum13AWG
Konektör (mekanik)Vida bağlantısı
Mekanik veriler - Boyutlar
çapı ISO-dişM3
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Ortam sıcaklığı-30 ... +120 °C
Koruma oranıI
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui400 V
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp6kV
Kirlilik derecesi3
Elektriksel veriler
Termal test akımı10A
Nominal çalışma gerilimi400VAC
Çalışma akımı4.000mA
Talep edilen nominal kısa devre akımı1.000A
Kullanım kategorisi AC-15400VAC
Anahtarlama elemanı1 Normalde açık kontakt (NO)/1 normalde kapalı kontakt (NC)
Anahtarlama prensibiSlow action, double break
Maksimum anahtarlama frekansı500/h
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 15.08.2026 20:14