T3Z 068-22YRG
Ürün numarası:101087883
Arşiv

Ürün açıklaması
- 2 anahtarları bir muhafazanın içinde
- Metal muhafaza
- çift taraflı çalışma / tel 2 x 50 m uzunluğa kadar
- Sağlam tasarım
- Düşük hareket ettirme kuvveti
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıT3Z 068-22YRG
Ürün numarası (sipariş numarası)101087883
EAN (European Article Number)4030661057231
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-06-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-06-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-06-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000030
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000030
Onaylar
VerileriCCCcULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
Gövdelerin malzemesiDökme demir, boyanmış
Gövde kapağının malzemesiDökme demir, boyanmış
Halat uzunluğu, maksimum50m
Brüt ağırlık4.835g
Genel veriler - Özellikler
Gösterge lambasıEvet
Çekme yüksüğü reset Evet
Yardımcı kontaktların sayısı2
Emniyet kontaktlarının sayısı2
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN ISO 13849-1
Görev süresi20Yıl(lar)
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
B10D Normalde kapalı kontakt (NC)100.000operasyon sayısı
Mekanik veriler
Devreye alma elemanıMakara kolu N300
Mekanik ömür, minimum50.000operasyon sayısı
Pozitif fren açısı32°
Aktivasyon kuvveti, maksimum50N
Not (Hareket ettirici kuvvet)Halat yönünde 30 N
Kumanda yönü75 başına kumanda yönü sağa ve sola doğru döner
Güç, zorunlu açılma gücü, minimum {N}50N
Pozitif fren torku0,2Nm
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeVida bağlantısı M20 x 1.5
Kablo kesiti, minimum0.75 mm²
Kablo kesiti, maximum1.5 mm²
notKablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Ortam sıcaklığı-30 ... +90 °C
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui250 VAC
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp4kV
Elektriksel veriler
Termal test akımı10A
Kullanım kategorisi AC-15230VAC
Kullanım kategorisi AC-152,5A
Kullanım kategorisi DC-1324VDC
Kullanım kategorisi DC-136A
Elektriksel güç tüketimi5W
Anahtarlama elemanıNormalde açık kontakt (NO), Normalde kapalı kontakt (NC)
Anahtarlama prensibiYavaş hareket
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Durum göstergesi
Renk gösterge lambasısarı
Note
Not (genel)At 3 m distance intermediate wire supports are required, see accessories
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 19.09.2026 12:22