T4C 236-11Z-2125
Ürün numarası:151126041

Ürün açıklaması
- Termoplastik muhafaza
- Çift izolasyonlu
- Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıT4C 236-11Z-2125
Ürün numarası (sipariş numarası)151126041
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-06-09
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-06-09
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-06-09
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002591
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002591
Onaylar
VerileriCCCcULus
Genel veriler
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner
Malzeme, aktüatörPaslanmaz çelik
Brüt ağırlık92g
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Görev süresi20Yıl(lar)
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
B10D Normalde kapalı kontakt (NC)20.000.000operasyon sayısı
Mekanik veriler
Devreye alma elemanıDöner kol
Mekanik ömür, minimum1.000.000operasyon sayısı
Pozitif fren açısı12,5°
Pozitif fren torku0,2Nm
Aralık açısı2 x 90°
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu30mm
Sensörün genişliği30mm
Sensörün yüksekliği161mm
Aktüatörün yüksekliği78mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Ortam sıcaklığı-40 ... +80 °C
Elektriksel veriler
Termal test akımı10A
Kullanım kategorisi AC-154A
Kullanım kategorisi DC-1324VDC
Kullanım kategorisi DC-131A
Anahtarlama prensibiYavaş hareket
Maksimum anahtarlama frekansı5.000/h
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 31.07.2026 18:43