T4V7H 336-02Z-2079-2
Arşiv
Ürün numarası:101147342

Ürün açıklaması
- 1 Kablo girişi M 20 x 1.5
- Kolun uzunluğu kademesiz olarak ayarlanabilir
- Büyük kauçuk makara ve sabit kol ile de teslim edilebilir
- 10° basamaklarda ayarlanabilir kol açısı
- EN 50041 e uygun tasarım
- Termoplastik muhafaza
- sadece pozisyonlama görevleri için
- Çift izolasyonlu
- asansörler için uygun
- Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
- Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
- aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir