T4V7H 336-11ZUE-2138
Ürün numarası:153026433

Ürün açıklaması
- 1 Kablo girişi M 20 x 1.5
- ince tasarım
- EN 50041 e uygun tasarım
- 10° basamaklarda ayarlanabilir kol açısı
- Termoplastik muhafaza
- Çift izolasyonlu
- Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
- Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
- aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir