T4V7H 355-12Z-M20
Ürün numarası:101173081
Arşiv

Ürün açıklaması
- 3 kablo girişleri yan taraf M 20 x 1.5
- Metal muhafaza
- Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
- Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
- sadece pozisyonlama görevleri için
- EN 50041' e uygun kapağa montaj
- EN 50041 e uygun anahtarlama noktaları
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıT4V7H 355-12Z-M20
Ürün numarası (sipariş numarası)101173081
EAN (European Article Number)4030661302027
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-06-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-06-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-06-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000030
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000030
Onaylar
VerileriCCCcULus
Genel veriler
Gövdenin konstrüksiyon şekliNorm yapı tasarımı
Gövdelerin malzemesihafif alaşım kokil döküm
Gövde kaplamasının malzemesiboyanmış
kaldıraçın malzemesiMetal tabaka
Brüt ağırlık335g
Genel veriler - Özellikler
Yardımcı kontaktların sayısı1
Emniyet kontaktlarının sayısı2
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Görev süresi20Yıl(lar)
Mekanik veriler
Devreye alma elemanıMakara kolu
Makara malzemesiPlastik
Mekanik ömür, minimum30.000.000operasyon sayısı
Güç, devreye alma gücü, minimum {N}17N
Kumanda hızı, maximum2,5m/s
Not (Kumanda hızı)Anahtar eksenine 30° aktüatör açısı ile aktüatör hız
Not (değiştirme süresi)Değiştirme süresi hareket hızına uygun olarak
Aktüatör tork, minimum0,3Nm
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeVida bağlantısı M20 x 1.5
Kablo kesiti, minimum0.75 mm²
Kablo kesiti, maximum2.5 mm²
notKablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.
Mechanical data - connector side B
KonektörFemale connector
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu57,3mm
Sensörün genişliği40,5mm
Sensörün yüksekliği173,5mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65IP67
Ortam sıcaklığı-40 ... +80 °C
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui500 V
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp4kV
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
Kullanım kategorisi DC-134A
Anahtarlama elemanı1 Normalde açık kontakt (NO)/2 normalde kapalı kontakt (NC)
Anahtarlama prensibiYavaş hareket
Geri gelme süresi, maximum2ms
Maksimum anahtarlama frekansı5.000/h
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 31.07.2026 16:53