T4VH 336-11Z-M20-1058
Ürün numarası:151161475

Ürün açıklaması
- 1 Kablo girişi M 20 x 1.5
- Büyük kauçuk makara ile de teslim edilebilir
- 10° basamaklarda ayarlanabilir kol açısı
- EN 50041 e uygun tasarım
- Termoplastik muhafaza
- asansörler için uygun
- Çift izolasyonlu
- Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
- Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
- aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir