T5C 235-02Z-M20 | Schmersal - The DNA of Safety
More
T.C 235 right-hand model
T5C 235-02Z-M20
T5C 235-02Z-M20
Ürün numarası:
151157475
Ürün açıklaması
1 Kablo girişi M 20 x 1.5
Metal muhafaza
Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
30 mm x 88,5 mm x 30 mm
aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
İzleme listesine ekle
Karşılaştır
Ürün talebi
Sipariş verme kodu