T.C 235 right-hand model
T5C 235-11Z-M20
T5C 235-11Z-M20
Ürün numarası:
151154219
Ürün açıklaması
1 M 20 x 1.5 kablo girişleri
Metal muhafaza
Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
30 mm x 88,5 mm x 30 mm
aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
İzleme listesine ekle
Karşılaştır
Ürün talebi
Sipariş verme kodu
T5C 235-11Z-M20 | Schmersal - The DNA of Safety