TD 250-03Z-RE
Ürün numarası:101058093

Ürün açıklaması
- Metal muhafaza
- Sağlam tasarım
- 2 kablo girişleri M25
- Koruma sınıfı IP67
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıTD 250-03Z-RE
Ürün numarası (sipariş numarası)101058093
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-06-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-06-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-06-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000030
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000030
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-5-1
Etkili kuralmekanik
Gövdelerin malzemesiDökme demir, galvanizlenmiş
Gövde kaplamasının malzemesiboyanmış
Brüt ağırlık4.160g
Genel veriler - Özellikler
MandallamaEvet
Açıcıların sayısı3
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
B10D Normalde kapalı kontakt (NC)2.000.000operasyon sayısı
Mekanik veriler
Devreye alma elemanıMakara kolu
Mekanik ömür, minimum10.000.000operasyon sayısı
Not (mekanik ömür)Contact life: 10 million operations at 1A / 400V, cos ᵠ = 0.4
Darbe enerjisi, maximum7J
Kontakt açıklığı2 x 2 mm
Kumanda hızı, maximum3m/s
Not (Kumanda hızı)Anahtar eksenine 30° aktüatör açısı ile aktüatör hız
Mekanik veriler - Boyutlar
Kablo girişi2 x M25 x 1,5
Kablo kesiti, maximum2,5 mm²
notKablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.
Konektör (mekanik)Vida bağlantısı
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu125mm
Sensörün genişliği146mm
Sensörün yüksekliği257mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Ortam sıcaklığı-30 ... +90 °C
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui400 V
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp6kV
Elektriksel veriler
Termal test akımı16A
Nominal çalışma gerilimi400VAC
Çalışma akımı4.000mA
Talep edilen nominal kısa devre akımı1.000A
Anahtarlama elemanı3 Açıcı düzen (NC)
Not (Anahtarlama elemanı)çift kesme kontaktlı
Anahtarlama prensibiYavaş hareket
Geri gelme süresi, maximum5ms
Maksimum anahtarlama frekansı3.000/h
Değiştirme süresi, maximum35ms
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgSn0 + Au, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Elektriksel veriler - Kontak
Gerilim, kullanım kategorisi AC-15400VAC
Akım, kullanım kategorisi AC-154A
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 06.09.2026 05:28