TESFA/CC/180
Ürün numarası:101182702

Ürün açıklaması
- 2 kablo girişleri M 16 x 1.5
- sabit anahtarlama açısı ile
- Metal muhafaza
- Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
- Sol veya sağ menteşeli kapılar için
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Tüm geleneksel profil sistemleri (30… 60 mm) için basit montaja uygundur
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıTESFA/CC/180
Ürün numarası (sipariş numarası)101182702
EAN (European Article Number)4030661604657
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-06-09
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-06-09
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-06-09
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002591
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002591
Onaylar
VerileriCCCcULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
Gövdelerin malzemesiMetal tabaka, zinkdruckguss
Muhafaza rengiSiyah
Brüt ağırlık840g
Genel veriler - Özellikler
Dahili montajEvet
ek menteşeEvet
Hizalama yardımcı donanım Evet
Yardımcı kontaktların sayısı2
Emniyet kontaktlarının sayısı2
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN ISO 13849-1
Görev süresi20Yıl(lar)
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
B10D Normalde kapalı kontakt (NC)2.000.000operasyon sayısı
B10D Normalde açık kontakt (NO)1.000.000operasyon sayısı
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum1.000.000operasyon sayısı
Pozitif fren açısı10°
Aralık açısı180°
Mekanik veriler - Boyutlar
Type of electrical connection2 x Screw terminals M16 x 1.5
kesmeYay makara bağlantısı
Kablo kesiti, minimum0.5 mm²
Kablo kesiti, maximum1 mm²
notKablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu21,5mm
Sensörün genişliği141mm
Sensörün yüksekliği115mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Ortam sıcaklığı-40 ... +100 °C
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui250 VAC
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp2,5kV
Elektriksel veriler
Termal test akımı2,5A
Kullanım kategorisi AC-15230VAC
Kullanım kategorisi AC-152A
Kullanım kategorisi DC-1324VDC
Kullanım kategorisi DC-131A
Anahtarlama elemanıNormalde açık kontakt (NO), Normalde kapalı kontakt (NC)
Anahtarlama prensibiYavaş hareket
Maksimum anahtarlama frekansı1.200/h
Malzeme, kontaklar, elektrikliGümüş-nikel alaşım 10
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirek menteşe
Note
Not (genel)Closed guard device = 0° in contact switch travel diagrams.Pozitif kesme açısı 10° dir.The factory-set switching angle is 3°.Until the limit of the mechanical life has been reached the angle can increase up to 8° under normal wear-out conditions.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 09.11.2026 12:29