TESFA/ST24.1/U
Ürün numarası:101182874

Ürün açıklaması
- 1 kablo girişleri M 16 x 1.5
- 1 konektör M12, 8-kutup
- Metal muhafaza
- Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
- Sol veya sağ menteşeli kapılar için
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Tüm geleneksel profil sistemleri (30… 60 mm) için basit montaja uygundur
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıTESFA/ST24.1/U
Ürün numarası (sipariş numarası)101182874
EAN (European Article Number)4030661604534
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-06-09
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-06-09
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-06-09
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002591
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002591
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirek menteşe
Bilgi (teslimat kapsamı, sayı ve türü)Teslimatta ayarlama aracı dahildir
Onaylar
VerileriCCCcULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
Gövdelerin malzemesiMetal tabaka, zinkdruckguss
Muhafaza rengiSiyah
Brüt ağırlık840g
Genel veriler - Özellikler
Ayarlanabilir anahtarlama açısıEvet
ek menteşeEvet
Hizalama yardımcı donanım Evet
Yardımcı kontaktların sayısı2
Emniyet kontaktlarının sayısı2
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN ISO 13849-1
Görev süresi20Yıl(lar)
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
B10D Normalde kapalı kontakt (NC)2.000.000operasyon sayısı
B10D Normalde açık kontakt (NO)1.000.000operasyon sayısı
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum1.000.000operasyon sayısı
Pozitif fren açısı10°
Aralık açısı180°
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeGeçmeli bağlantı, alt
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu21,5mm
Sensörün genişliği141mm
Sensörün yüksekliği115mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Ortam sıcaklığı-40 ... +100 °C
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui250 VAC
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp0,8kV
Elektriksel veriler
Termal test akımı2,5A
Kullanım kategorisi AC-15230VAC
Kullanım kategorisi AC-152A
Kullanım kategorisi DC-1324VDC
Kullanım kategorisi DC-131A
Anahtarlama elemanıNormalde açık kontakt (NO), Normalde kapalı kontakt (NC)
Anahtarlama prensibiYavaş hareket
Maksimum anahtarlama frekansı1.200/h
Malzeme, kontaklar, elektrikliGümüş-nikel alaşım 10
Note
Not (genel)Caution! According to EN 60204-1, the versions with connector must only be used in PELV circuits.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 12.11.2026 00:08