TESK-SU-12L2-1M
Ürün numarası:103005765
Arşiv

Ürün açıklaması
- Metal muhafaza
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıTESK-SU-12L2-1M
Ürün numarası (sipariş numarası)103005765
EAN (European Article Number)4030661447599
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-06-09
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-06-09
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-06-09
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002591
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002591
Genel veriler
Gövdelerin malzemesiMetal tabaka, zinkdruckguss
Gövde kapağının malzemesicam elyaf takviyeli ultramid, kendiliğinden söner
Muhafaza rengiAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Genel veriler - Özellikler
Ayarlanabilir anahtarlama açısıEvet
Hizalama yardımcı donanım Evet
Yardımcı kontaktların sayısı1
Emniyet kontaktlarının sayısı2
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
Görev süresi20Yıl(lar)
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
B10D Normalde kapalı kontakt (NC)2.000.000operasyon sayısı
B10D Normalde açık kontakt (NO)1.000.000operasyon sayısı
Mekanik veriler
Kablo rakorunun konumuaşağı-yukarı sürülebilen
Mekanik ömür, minimum1.000.000operasyon sayısı
Sabitleme vidalarının tasarımı4x M6
Sabitleme vidalarının sıkma torku4,3Nm
Maximum mechanical load5.000N
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeveya makine
Number of cable wires9
Çekirdek kesiti0,34mm²
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu20mm
Sensörün genişliği78mm
Sensörün yüksekliği116mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Ortam sıcaklığı-25 ... +65 °C
Titreşim direnci10 … 150 Hz, Genlik 0.35 mm
şoka karşı direnç30 g / 11 ms
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui300 V
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp2,5kV
Elektriksel veriler
Termal test akımı2,5A
Kullanım kategorisi AC-15230VAC
Kullanım kategorisi AC-152A
Kullanım kategorisi DC-1324VDC
Kullanım kategorisi DC-131A
Düşük gerilimler için uygun≥ 3 VDC / ≥ 1 mA
Anahtarlama elemanı1 Normalde açık kontakt (NO)/2 normalde kapalı kontakt (NC)
Not (Anahtarlama elemanı)Change-over contact with double break, type Zb or 2 NC contacts, with galvanically separated contact bridges
Anahtarlama prensibiYavaş hareket
Maksimum anahtarlama frekansı1.200/h
Malzeme, kontaklar, elektrikliAg-Ni 10 ve 0.2 µm altın kaplama
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 29.07.2026 18:06