TESZR1110/S
Ürün numarası:101172009

Ürün açıklaması
- 2 kablo girişleri M 20 x 1.5
- Özellikle 40 mm profillerin üzerine kolay takılma
- Termoplastik muhafaza
- Çift izolasyonlu
- Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
- 111,5 mm x 92 mm x 36 mm
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıTESZR1110/S
Ürün numarası (sipariş numarası)101172009
EAN (European Article Number)4030661605401
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-06-09
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-06-09
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-06-09
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002591
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002591
Onaylar
VerileriCCCcULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner
Menteşe malzemesiAluminyum
Brüt ağırlık280g
Genel veriler - Özellikler
montaj menteşesi Evet
Emniyet kontaktlarının sayısı3
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN ISO 13849-1
Görev süresi20Yıl(lar)
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
B10D Normalde kapalı kontakt (NC)2.000.000operasyon sayısı
B10D Normalde açık kontakt (NO)1.000.000operasyon sayısı
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum1.000.000operasyon sayısı
Pozitif fren açısı14°
anahtarlama açısı4°
Güç, zorunlu açılma gücü, minimum {N}1N
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeVida bağlantısı M20 x 1.5
Kablo kesiti, minimum0,5 mm²
Kablo kesiti, maximum1 mm²
notKablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk x genişlik x yükseklikProfil sistemlerine montajı için uygun: 40 mm
Sensörün boyu36mm
Sensörün genişliği111,5mm
Sensörün yüksekliği92mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Ortam sıcaklığı-25 ... +65 °C
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui250 VAC
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp2,5kV
Elektriksel veriler
Termal test akımı2,5A
Kullanım kategorisi AC-15230VAC
Kullanım kategorisi AC-152A
Kullanım kategorisi DC-1324VDC
Kullanım kategorisi DC-131A
Anahtarlama elemanıAçıcı düzen (NC)
Anahtarlama prensibiYavaş hareket
Maksimum anahtarlama frekansı120/h
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Note
Not (genel)The additional hinge including mounting accessories is also available separately, part number TES/SThe opening angle has been set to 4° in factory.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 30.10.2026 02:02