TKM/.L/92/9024VDC
Ürün numarası:101029557

Ürün açıklaması
- Metal muhafaza
- Etkili tutma kuvveti
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıTKM/.L/92/9024VDC
Ürün numarası (sipariş numarası)101029557
EAN (European Article Number)4030661607528
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-03
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-03
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-03
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002593
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002593
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirActuator must be ordered separately.
Onaylar
VerileriCCCcULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
ISO 14119 uyarınca kodlama kademesidüşük
Etkili kuralelektromekanik
Gövdelerin malzemesiAluminyum
Brüt ağırlık1.454g
Genel veriler - Özellikler
Kilitleme kuvvetiEvet
Kumanda yönü sayısı3
Yardımcı kontaktların sayısı2
Emniyet kontaktlarının sayısı2
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN ISO 13849-1
Görev süresi20Yıl(lar)
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
B10D Normalde kapalı kontakt (NC)2.000.000operasyon sayısı
B10D Normalde açık kontakt (NO)1.000.000operasyon sayısı
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum2.000.000operasyon sayısı
Kapatma kuvveti FZh EN ISO14119 göre3.000N
Kapatma kuvveti Fmax, maximum4.000N
Mandallama kuvveti20 N
Güç, zorunlu açılma gücü, minimum {N}20N
Kumanda hızı, maximum0,3m/s
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeVida terminalleri
Kablo kesiti, minimum0.25 mm²
Kablo kesiti, maximum2.5 mm²
notKablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.
Elektrik bağlantısının sıkma torku0,8Nm
Tool for the connectionSL / PH 2
Strip length8mm
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu50mm
Sensörün genişliği87mm
Sensörün yüksekliği192mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Ortam sıcaklığı-25 ... +55 °C
Not (göreli nem)buzlanmazyoğuşmaz
Deniz seviyesinden izin verilen kurulum yüksekliği, maksimum2.000m
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui400 V
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp2,5kV
Elektriksel veriler
Termal test akımı10A
Nominal kontrol gerilimi24VAC/DC
Elektriksel güç sarfiyatı, maksimum10W
Anahtarlama prensibiSusta hareketi
Maksimum anahtarlama frekansı1.000/h
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Elektriksel veriler - Bobin kontrollu IN
Görev döngüsü solenoidi100%
Test darbesi süresi, maksimum5ms
Test darbesi aralığı, minimum50ms
Elektriksel veriler - Emniyet kontağı
Gerilim, kullanım kategorisi AC-15230VAC
Akım, kullanım kategorisi AC-158A
Gerilim, kullanım kategorisi DC-1324VDC
Akım, kullanım kategorisi DC-135A
Elektriksel veriler - Yardımcı kontak
Gerilim, kullanım kategorisi AC-15230VAC
Akım, kullanım kategorisi AC-158A
Gerilim, kullanım kategorisi DC-1324VDC
Akım, kullanım kategorisi DC-135A
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 13.11.2026 19:22