TK/P/90
Ürün numarası:101010219

Ürün açıklaması
- suitable for left and right hinged doors
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıTK/P/90
Ürün numarası (sipariş numarası)101010219
EAN (European Article Number)4030661612485
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-06
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-06
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-06
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001487
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001487
Genel veriler
ISO 14119 uyarınca kodlama kademesidüşük
Malzeme, aktüatörPaslanmaz çelik
Brüt ağırlık80g
Mekanik veriler
Aktüatördüztwin version
Sabitleme vidalarının tasarımı2x M5
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk79mm
Genişlik54mm
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 07.11.2026 10:15