TK/PR/90
Ürün numarası:101010217

Ürün açıklaması
- Sağ kapılar için
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıTK/PR/90
Ürün numarası (sipariş numarası)101010217
EAN (European Article Number)4030661612492
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-06
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-06
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-06
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001487
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001487
Genel veriler
ISO 14119 uyarınca kodlama kademesidüşük
Malzeme, aktüatörPaslanmaz çelik
Brüt ağırlık81g
Genel veriler - Özellikler
Bozulma korumalı kilitleme sistemiyle Evet
Mekanik veriler
Aktüatörright-hand versiontwin version
Sabitleme vidalarının tasarımı2x M5
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk79mm
Genişlik54mm
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 13.11.2026 22:57