TL 441-11Y-T-1801
Ürün numarası:101099740

Ürün açıklaması
- Uyarıcı kafası 4 x 90° adımlarında tekrar konumlandırılabilir.
- Metal muhafaza
- Konumu 360° olan kolun sürekli ayarı
- 2 Kontaktlar
- Kol konumunu 180° ye kadar değiştirebilir.
- Isıya dayanıklı sürümde makara, şaftın üzerinde iki farklı konumda monte edilebilir.
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (temel komponent)
- Koruma sınıfı IP65