TQ 201-01
Ürün numarası:103040784

Ürün açıklaması
- hafif alaşım kokil dökümgövde
- daha sert yüzey
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıTQ 201-01
Ürün numarası (sipariş numarası)103040784
EAN (European Article Number)4030661555751
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-06-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-06-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-06-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000030
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000030
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-5-1
Gövdelerin malzemesihafif alaşım kokil döküm
Brüt ağırlık773g
Genel veriler - Özellikler
Açıcıların sayısı1
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN ISO 13849-1
Görev süresi20Yıl(lar)
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
B10D Normalde kapalı kontakt (NC)2.000.000operasyon sayısı
Not (B10D Normalde açık kontakt (NO))10% Ie de ohmic kontakt yükü
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum1.000.000operasyon sayısı
Güç, devreye alma gücü, minimum {N}36,8N
Aktivasyon kuvveti, maksimum44N
Not (Hareket ettirici kuvvet)after 7mm spring travel: min 44,7 N / max. 52,3 N
Kumanda hızı60mm/min
Maximum mechanical load5.000N
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine3m
kesmeEkranlı kablo
Number of cable wires4
Çekirdek kesiti1mm²
Veya makine çapı0,5mm
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik60mm
Yükseklik250mm
Derinlik32mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP54
Anahtarlama elemanının koruma türüIP67
Ortam sıcaklığı-40 ... +80 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-40 ... +80 °C
Göreli nem, maximum93%
Not (göreli nem)yoğuşmaz
Titreşim direnci10 - 150 Hz (0.5 mm / 5 g)
şoka karşı direnç30 g
Koruma oranıII
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui40 V
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp2,5kV
Aşırı gerilim kategorisiIII
Kirlilik derecesi3
Elektriksel veriler
Termal test akımı1A
Talep edilen nominal kısa devre akımı400A
Anahtarlama elemanı1 Açıcı düzen (NC)
Anahtarlama prensibiYavaş hareket
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 16.08.2026 14:59