TQ 441-01/01Y-UE-R-M20
TQ 441-01/01Y-UE-R-M20
Downloads
Ürün tip tanımı: TQ 441-(1)(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-M20 |
(1) | |
11 | 1 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC) |
20 | 2 Normalde açık kontakt (NO) |
(2) | |
Y | IP65 |
X | IP54 |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
- Metal muhafaza
- Tek taraflı çalışma / 25 m uzunluğa kadar tel
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
TQ 441-01/01Y-UE-R-M20 |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101160100 |
EAN (European Article Number) |
4030661188836 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-07 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-07 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-06-07 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Onaylar
Verileri |
cULus |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN IEC 60947-5-1 |
Gövdelerin malzemesi |
Hafif alaşım kokil döküm, boyanmış |
Malzeme, ayrıntıları |
Çelik |
Brüt ağırlık |
720 g |
Genel veriler - Özellikler
Mandallama |
Evet |
Açıcıların sayısı |
2 |
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum |
30.000 operasyon sayısı |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum |
0,6 Nm |
Mekanik veriler - Boyutlar
Kablo girişi |
2 x M20 x 1,5 |
Kablo kesiti, maximum |
4 mm² |
Note |
Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor. |
Tightening torque of electrical connection |
1,7 Nm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi |
400 V |
Nominal darbeye dayanma gerilimi |
4 kV |
Elektriksel veriler
Termal test akımı |
10 A |
Rated operating voltage |
380 VAC |
Çalışma akımı |
4.000 mA |
Anahtarlama prensibi |
Pozitif taşmalı kontaktlarla yavaş hareket |
Anahtarlama frekansı |
3.600 /h |
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
Montaj örneği
ID: ktq44m01
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 12.05.2024 17:13