TQ 441-11Y
Ürün numarası:101054917

Ürün açıklaması
- Metal muhafaza
- Tek taraflı çalışma / 25 m uzunluğa kadar tel
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıTQ 441-11Y
Ürün numarası (sipariş numarası)101054917
EAN (European Article Number)4030661002422
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-06-07
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-06-07
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-06-07
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000030
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000030
Onaylar
VerileriCCC
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-5-1
Gövdelerin malzemesiHafif alaşım kokil döküm, boyanmış
Gövde kapağının malzemesiÇelik
Brüt ağırlık1.133g
Genel veriler - Özellikler
MandallamaHayır
Açıcıların sayısı1
Perde sayısı1
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum30.000operasyon sayısı
Gövde kapağı için sabitleme vidalarının sıkma torku, maksimum0,6Nm
Mekanik veriler - Boyutlar
Kablo girişi2 x M20 x 1,5
Kablo kesiti, maximum4 mm²
notKablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.
Elektrik bağlantısının sıkma torku1,7Nm
Mekanik veriler - Boyutlar
Delik çapı22mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Ortam sıcaklığı-30 ... +120 °C
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui400 V
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp4kV
Elektriksel veriler
Termal test akımı10A
Nominal çalışma gerilimi380VAC
Çalışma akımı4.000mA
Anahtarlama elemanı1 Normalde açık kontakt (NO)/1 normalde kapalı kontakt (NC)
Anahtarlama prensibislow action, positive break NC contact
Maksimum anahtarlama frekansı3.600/h
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 15.08.2026 10:04