TQ 700-02 S
Ürün numarası:101217791
Arşiv

Ürün açıklaması
- 1 Kablo girişi M20
- Termoplastik muhafaza
- dikey montaj
- Geniş kablo döşeme kompartımanı
- Çekmw mapasının burulması olanaklı değil
- tel çekme algılaması
- 2 Kontaktlar
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıTQ 700-02 S
Ürün numarası (sipariş numarası)101217791
EAN (European Article Number)4030661413761
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-06-07
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-06-07
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-06-07
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000030
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000030
Onaylar
VerilericULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-5-1
Gövdelerin malzemesiPlastik, termoplastik
Gövde kapağının malzemesiPlastik, termoplastik
Brüt ağırlık150g
Genel veriler - Özellikler
Açıcıların sayısı2
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum1.000.000operasyon sayısı
Güç, devreye alma gücü, minimum {N}74,8N
Aktivasyon kuvveti, maksimum101,2N
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeVida bağlantısı M20 x 1.5
Kablo kesiti, maximum2.5 mm²
notKablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik40,5mm
Yükseklik160mm
Derinlik42,5mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Ortam sıcaklığı-25 ... +70 °C
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui500 V
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp6kV
Elektriksel veriler
Termal test akımı10A
Anahtarlama elemanıAçıcı düzen (NC)
Anahtarlama prensibiYavaş hareket
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 14.10.2026 08:36