TR 235-20Z-ST-1637
Ürün numarası:153010761

Ürün açıklaması
- konektör fişi M12, 4-kutup
- Altın kaplamalı solid gümüş kontaktlar
- sadece pozisyonlama görevleri için
- Metal muhafaza
- Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
- Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
- EN 50047' e uygun kapağa montaj