TR 235 ST-AS
Ürün numarası:101213945
Arşiv

Ürün açıklaması
- AS-Arayüzü M12 konektör
- Metal muhafaza
- Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
- Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
- EN 50047' e uygun kapağa montaj
- AS-Arayüzey LED'i ve durum göstergesi
- Entegre AS-Arayüzü
- AS-i Power24 için uygun
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Elde mevcut değil!
Ürün tip tanımıTR 235 ST-AS
Ürün numarası (sipariş numarası)101213945
EAN (European Article Number)4030661404202
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000030
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000030
Onaylar
VerileriASi-SaWcULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1
Gövdenin konstrüksiyon şekliNorm yapı tasarımı
Aktüatör tipi e göre EN 50047C
Gövdelerin malzemesiMetal tabaka, zinkdruckguss
Gövde kaplamasının malzemesiboyanmış
Brüt ağırlık195g
Genel veriler - Özellikler
Güvenlik fonksiyonlarıEvet
Entegre gösterge, durum Evet
Yardımcı kontaktların sayısı0
Emniyet kontaktlarının sayısı2
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN IEC 61508
Performans seviyesi, en fazlac
Kontrol kategorisi1
PFH değeri1,14 x 10⁻⁶/h
Not (PFH değeri)max. 100.000 anahtarlama çevrimi/yıla kadar
Safety Integrity Level (SIL), uygulamaları için uygun1
Görev süresi20Yıl(lar)
Güvenlik sınıflandırması - Hata harici tutma
Lütfen unutmayın:Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.
Performans seviyesi, en fazlad
Kontrol kategorisi3
PFH değeri1,01 x 10⁻⁷/h
Not (PFH değeri)max. 100.000 anahtarlama çevrimi/yıla kadar
Safety Integrity Level (SIL), uygulamaları için uygun2
Görev süresi20Yıl(lar)
Mekanik veriler
Devreye alma elemanıMakaralı kumanda çubuğu
Mekanik ömür, minimum1.000.000operasyon sayısı
Güç, devreye alma gücü, minimum {N}9N
Güç, zorunlu açılma gücü, minimum {N}19N
Kumanda hızı, maximum1m/s
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmekonektör fişi M12, 5-kutup, döndürülebilir
Konektör malzemesi (elektriksel)Metal tabaka
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu30mm
Sensörün genişliği30mm
Sensörün yüksekliği106mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Ortam sıcaklığı-30 ... +60 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-25 ... +85 °C
Göreli nem, minimum30%
Göreli nem, maximum95%
Not (göreli nem)buzlanmazyoğuşmaz
Titreşim direnci10 … 150 Hz, Genlik 0.35 mm / 5 g
şoka karşı direnç30 g / 11 ms
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui32 VDC
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp0,8kV
Elektriksel veriler
Çalışma aralığı50mA
Anahtarlama elemanıAçıcı düzen (NC)
Anahtarlama prensibiYavaş hareket
Maksimum anahtarlama frekansı5.000/h
Elektriksel veriler - AS arayüz
Nominal çalışma gerilimi18 ... 31,6 VDC
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i versiyonu V 3.0
AS-i profili S-0.B.F.F
AS-i girişi, kanal 1Veri bitleri DI 0/DI 1 = Dinamik kod aktarımı
AS-i girişi, kanal 2Veri bitleri DI 2/DI 3 = Dinamik kod aktarımı
AS-i çıkışları, DO 0 ... DO 3Kullanılmamış
AS-i Parametre bitleri, P0Kanal 2 devreye alındı
AS-i Parametre bitleri, P1 ... P3Kullanılmamış
AS-i Giriş modülü adresi0
Not (AS-i Giriş modülü adresi)Preset to address 0, can be changed through AS-interface bus master or hand-held programming device
Durum göstergesi
Not (LED anahtarlama koşulları göstergesi) (1) seri LED: kanali 1 / AS-i SaW Bit 0.1(2) LED green-red (AS-i Duo LED):Supply voltage / Communication error / Slave address = 0(3) seri LED: kanali 2 / AS-i SaW Bit 2.3
Pin ataması
PIN 1AS-Interface +
PIN 2n.c.
PIN 3AS-Interface -
PIN 4n.c.
PIN 5Functional earth connection
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 13.11.2026 12:57