TR 461-22Y-RMS
Ürün numarası:101058844
Arşiv

Ürün açıklaması
- Metal muhafaza
- 118 mm x 155 mm x 64 mm ( temel komponent)
- Uyarıcı 90° ye kadar tekrar konumlandırılabilir.
- 3 veya 4 Kontaktlar
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Elde mevcut değil!
Ürün tip tanımıTR 461-22Y-RMS
Ürün numarası (sipariş numarası)101058844
EAN (European Article Number)4030661522791
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-06-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-06-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-06-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000030
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000030
Onaylar
VerileriDNV
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-5-1
Etkili kuralmekanik
Piston şekliCastor
Gövdelerin malzemesiDökme demir, galvanizlenmiş
Gövde kaplamasının malzemesiboyanmış
Brüt ağırlık2.126g
Genel veriler - Özellikler
Açıcıların sayısı2
Perde sayısı2
Mekanik veriler
Devreye alma elemanıPiston
Makara malzemesiPirinç
Mekanik ömür, minimum10.000.000operasyon sayısı
Not (mekanik ömür)Contact life: 10 million operations at 1A / 400V, cos ᵠ = 0.4
Anahtar ekseninin solundan uyarı, açısı30°
Anahtar ekseninin sağından uyarı açısı30°
Kontakt açıklığımax. 2 x 6 mm
Kumanda hızı, minimum1mm/min
Kumanda hızı, maximum1m/s
Not (Kumanda hızı)Anahtar eksenine dikey uyarı açısı ile uyarı hızı
Mekanik veriler - Boyutlar
Kablo girişi2 x M20 x 1,5
Kablo kesiti, minimum1.5 mm²
Kablo kesiti, maximum2.5 mm²
notKablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.
Çekirdek kesiti, maksimum13AWG
Konektör (mekanik)Vida bağlantısı
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu64mm
Sensörün genişliği118mm
Sensörün yüksekliği201mm
Castor çapı25mm
çapı ISO-dişM4
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Ortam sıcaklığı-40 ... +90 °C
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui400 V
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp6kV
Elektriksel veriler
Termal test akımı16A
Nominal çalışma gerilimi400VAC
Çalışma akımı4.000mA
Kullanım kategorisi AC-15400VAC
Kullanım kategorisi AC-154A
Anahtarlama elemanı2 Normalde açık kontakt (NO)/2 normalde kapalı kontakt (NC)
Not (Anahtarlama elemanı)çift kesme kontaktlı
Anahtarlama prensibiSlow action, double break
Maksimum anahtarlama frekansı3.000/h
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 25.09.2026 18:31