TS 015-02Y
Ürün numarası:101054684

Ürün açıklaması
- Metal muhafaza
- 2 Kontaktlar
- 67 mm x 75 mm x 43 mm (temel komponent)
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıTS 015-02Y
Ürün numarası (sipariş numarası)101054684
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-06-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-06-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-06-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000030
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000030
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-5-1
Etkili kuralmekanik
Piston şekliKüre
Gövdelerin malzemesiLight-alloy diecast
Gövde kaplamasının malzemesichromated
Brüt ağırlık235g
Genel veriler - Özellikler
Açıcıların sayısı2
Mekanik veriler
Devreye alma elemanıPiston
Mekanik ömür, minimum1.000.000operasyon sayısı
Uyarı açısı20°
Hareket ettirici kuvvet11N
Kontakt açıklığımax. 2 x 2,5 mm
Kumanda hızı, minimum1mm/min
Not (Kumanda hızı)Anahtar eksenine dikey uyarı açısı ile uyarı hızı
Mekanik veriler - Boyutlar
Kablo girişi3 x M20 x 1,5
Kablo kesiti, minimum1.5 mm²
Kablo kesiti, maximum2.5 mm²
notKablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.
Çekirdek kesiti, maksimum13AWG
Konektör (mekanik)Vida bağlantısı
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu43mm
Sensörün genişliği67mm
Sensörün yüksekliği86mm
Mil çapı6mm
çapı ISO-dişM3
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Ortam sıcaklığı-30 ... +120 °C
Koruma oranıI
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui400 V
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp6kV
Kirlilik derecesi3
Elektriksel veriler
Termal test akımı10A
Nominal çalışma gerilimi400VAC
Çalışma akımı4.000mA
Talep edilen nominal kısa devre akımı1.000A
Kullanım kategorisi AC-15400VAC
Anahtarlama elemanı2 Açıcı düzen (NC)
Anahtarlama prensibiSlow action, double break
Maksimum anahtarlama frekansı500/h
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Note
Not (genel)Actuation from the side of the plunger should be avoided, since this reduces the mechanical life of the position switch.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 14.08.2026 14:16