TS 015-11Y-C
Ürün numarası:131054691

Ürün açıklaması
- Metal muhafaza
- 2 Kontaktlar
- 67 mm x 75 mm x 43 mm (temel komponent)
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıTS 015-11Y-C
Ürün numarası (sipariş numarası)131054691
EAN (European Article Number)8905236105609
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-06-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-06-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-06-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000030
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000030
Onaylar
VerileriCCC
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-5-1
Etkili kuralmekanik
Piston şekliKüre
Gövdelerin malzemesiHafif alaşım kokil döküm, boyanmış
Gövde kaplamasının malzemesiboyanmış
Brüt ağırlık272g
Genel veriler - Özellikler
Açıcıların sayısı1
Mekanik veriler
Devreye alma elemanıPiston
Uyarı açısı20°
Kumanda hızı, minimum1mm/min
Kumanda hızı, maximum1m/s
Not (Kumanda hızı)Anahtar eksenine dikey uyarı açısı ile uyarı hızı
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu43mm
Sensörün genişliği67mm
Sensörün yüksekliği86mm
Mil çapı6mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Ortam sıcaklığı-30 ... +90 °C
Elektriksel veriler
Termal test akımı10A
Anahtarlama elemanı1 Normalde açık kontakt (NO)/1 normalde kapalı kontakt (NC)
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Note
Not (genel)Actuation from the side of the plunger should be avoided, since this reduces the mechanical life of the position switch.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 09.07.2026 06:00