TS 015-11Y-M20
Ürün numarası:101170456
Arşiv

Ürün açıklaması
- 3 Kablo girişi M 20 x 1.5
- Metal muhafaza
- 2 Kontaktlar
- 67 mm x 75 mm x 43 mm (temel komponent)
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Elde mevcut değil!
Ürün tip tanımıTS 015-11Y-M20
Ürün numarası (sipariş numarası)101170456
EAN (European Article Number)4030661297682
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-06-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-06-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-06-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000030
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000030
Onaylar
VerileriCCC
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-5-1
Etkili kuralmekanik
Piston şekliKüre
Gövdelerin malzemesiHafif alaşım kokil döküm, boyanmış
Gövde kaplamasının malzemesiboyanmış
Brüt ağırlık229g
Genel veriler - Özellikler
Açıcıların sayısı1
Perde sayısı1
Mekanik veriler
Devreye alma elemanıPiston
Mekanik ömür, minimum5.000.000operasyon sayısı
Uyarı açısı20°
Hareket ettirici kuvvet14N
Kontakt açıklığı2 x 2,5 mm
Kumanda hızı, minimum1mm/min
Kumanda hızı, maximum1m/s
Not (Kumanda hızı)Anahtar eksenine dikey uyarı açısı ile uyarı hızı
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeVida bağlantısı M20 x 1.5
Kablo kesiti, maximum2,5 mm²
notKablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.
Çekirdek kesiti13AWG
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu43mm
Sensörün genişliği67mm
Sensörün yüksekliği86mm
Mil çapı6mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Ortam sıcaklığı-40 ... +200 °C
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui500 V
Elektriksel veriler
Termal test akımı10A
Kullanım kategorisi AC-15400VAC
Kullanım kategorisi AC-154A
Anahtarlama elemanı1 Normalde açık kontakt (NO)/1 normalde kapalı kontakt (NC)
Anahtarlama prensibiYavaş hareket
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Note
Not (genel)Actuation from the side of the plunger should be avoided, since this reduces the mechanical life of the position switch.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 16.07.2026 18:01