TS 236-11Z-M20
Ürün numarası:101152880
Arşiv

Ürün açıklaması
- 1 Kablo girişi M 20 x 1.5
- Termoplastik muhafaza
- Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
- Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Çift izolasyonlu
- EN 50047' e uygun kapağa montaj
- aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Elde mevcut değil!
Ürün tip tanımıTS 236-11Z-M20
Ürün numarası (sipariş numarası)101152880
EAN (European Article Number)4030661166711
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000030
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000030
Onaylar
VerileriCCCcULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Gövdenin konstrüksiyon şekliNorm yapı tasarımı
Aktüatör tipi e göre EN 50047B
Gövdelerin malzemesiPlastik, cam elyaf takviyeli
Brüt ağırlık72g
Genel veriler - Özellikler
Güvenlik fonksiyonlarıEvet
Yardımcı kontaktların sayısı1
Emniyet kontaktlarının sayısı1
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN IEC 60947-5-1
Görev süresi20Yıl(lar)
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
B10D Normalde kapalı kontakt (NC)20.000.000operasyon sayısı
Mekanik veriler
Devreye alma elemanıPiston
Mekanik ömür, minimum20.000.000operasyon sayısı
Güç, devreye alma gücü, minimum {N}9N
Güç, zorunlu açılma gücü, minimum {N}19N
Kumanda hızı, minimum60mm/min
Kumanda hızı, maximum1m/s
Not (geri gelme süresi)Geri gelme süresi hareket hızına uygun olarak
Not (değiştirme süresi)Değiştirme süresi hareket hızına uygun olarak
Mekanik veriler - Boyutlar
Kablo girişi1 x M20 x 1,5
Kablo kesiti, minimum0.75 mm²
Kablo kesiti, maximum2.5 mm²
notKablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.
Konektör (mekanik)Screw terminals
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu30mm
Sensörün genişliği30mm
Sensörün yüksekliği73,5mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65IP67
Ortam sıcaklığı-30 ... +80 °C
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui500 V
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
Kullanım kategorisi DC-131A
Anahtarlama elemanı1 Normalde açık kontakt (NO)/1 normalde kapalı kontakt (NC)
Anahtarlama prensibiYavaş hareket
Maksimum anahtarlama frekansı5.000/h
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 09.08.2026 07:36