TS 256-11ZUE
Ürün numarası:151145284

Ürün açıklaması
- 2 kablo girişleri M 20 x 1.5
- EN 50047' e uygun kapağa montaj
- Termoplastik muhafaza
- Çift izolasyonlu
- 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
- Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
- Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
- aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıTS 256-11ZUE
Ürün numarası (sipariş numarası)151145284
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000030
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000030
Onaylar
VerileriCCCcULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Gövdenin konstrüksiyon şekliNorm yapı tasarımı
Aktüatör tipi e göre EN 50047B
Gövdelerin malzemesiPlastik, cam elyaf takviyeli
Brüt ağırlık70g
Genel veriler - Özellikler
Güvenlik fonksiyonlarıEvet
Yardımcı kontaktların sayısı1
Emniyet kontaktlarının sayısı1
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN IEC 60947-5-1
Görev süresi20Yıl(lar)
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
B10D Normalde kapalı kontakt (NC)20.000.000operasyon sayısı
Mekanik veriler
Devreye alma elemanıPiston
Mekanik ömür, minimum20.000.000operasyon sayısı
Güç, devreye alma gücü, minimum {N}9N
Güç, zorunlu açılma gücü, minimum {N}19N
Kumanda hızı, minimum60mm/min
Kumanda hızı, maximum1m/s
Not (geri gelme süresi)Geri gelme süresi hareket hızına uygun olarak
Not (değiştirme süresi)Değiştirme süresi hareket hızına uygun olarak
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeVida bağlantısı M20 x 1.5
Kablo kesiti, minimum0.75 mm²
Kablo kesiti, maximum2.5 mm²
notKablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu31mm
Sensörün genişliği58mm
Sensörün yüksekliği62,5mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65IP67
Ortam sıcaklığı-30 ... +80 °C
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui500 V
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
Kullanım kategorisi DC-131A
Anahtarlama elemanı1 Normalde açık kontakt (NO)/1 normalde kapalı kontakt (NC)
Anahtarlama prensibiPozitif taşmalı kontaktlarla yavaş hareket
Maksimum anahtarlama frekansı5.000/h
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 06.08.2026 12:07