TS 355-03Z
Ürün numarası:101148309
Arşiv

Ürün açıklaması
- 3 kablo girişleri yan taraf M 20 x 1.5
- Metal muhafaza
- Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
- Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
- EN 50041' e uygun kapağa montaj
- EN 50041 e uygun anahtarlama noktaları
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıTS 355-03Z
Ürün numarası (sipariş numarası)101148309
EAN (European Article Number)4030661146294
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000030
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000030
Onaylar
VerileriCCCcULus
Genel veriler
Gövdenin konstrüksiyon şekliNorm yapı tasarımı
Aktüatör tipi e göre EN 50041B
Gövdelerin malzemesihafif alaşım kokil döküm
Gövde kaplamasının malzemesiboyanmış
Brüt ağırlık250g
Genel veriler - Özellikler
Güvenlik fonksiyonlarıEvet
Emniyet kontaktlarının sayısı3
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN IEC 60947-5-1
Görev süresi20Yıl(lar)
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
B10D Normalde kapalı kontakt (NC)20.000.000operasyon sayısı
Mekanik veriler
Devreye alma elemanıPiston
Mekanik ömür, minimum30.000.000operasyon sayısı
Güç, devreye alma gücü, minimum {N}17N
Kumanda hızı, maximum0,5m/s
Not (değiştirme süresi)Değiştirme süresi hareket hızına uygun olarak
Aktüatör tork, minimum0,3Nm
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeVida bağlantısı M20 x 1.5
Kablo kesiti, minimum0.75 mm²
Kablo kesiti, maximum2.5 mm²
notKablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.
Mechanical data - connector side B
KonektörFemale connector
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu38mm
Sensörün genişliği66,7mm
Sensörün yüksekliği103,5mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65IP67
Ortam sıcaklığı-30 ... +80 °C
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui500 V
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp4kV
Elektriksel veriler
Termal test akımı10A
Talep edilen nominal kısa devre akımı1.000A
Kullanım kategorisi AC-15230VAC
Kullanım kategorisi AC-154A
Kullanım kategorisi DC-1324VDC
Kullanım kategorisi DC-134A
Anahtarlama elemanı3 Açıcı düzen (NC)
Anahtarlama prensibiYavaş hareket
Geri gelme süresi, maximum2ms
Maksimum anahtarlama frekansı5.000/h
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 13.10.2026 21:49