TV. 017-22Y
Ürün numarası:101060300
Arşiv

Ürün açıklaması
- Metal muhafaza
- 4 Kontaktlar
- 67 mm x 130 mm x 43 mm (temel komponent)
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıTV. 017-22Y
Ürün numarası (sipariş numarası)101060300
EAN (European Article Number)4030661418148
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-06-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-06-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-06-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000030
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000030
Onaylar
VerileriCCC
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-5-1
Etkili kuralmekanik
Gövdelerin malzemesiLight-alloy diecast
Gövde kaplamasının malzemesichromated
Brüt ağırlık430g
Genel veriler - Özellikler
Açıcıların sayısı2
Perde sayısı2
Mekanik veriler
Devreye alma elemanıRod lever without lever
Mekanik ömür, minimum1.000.000operasyon sayısı
Kontakt açıklığımax. 2 x 2,5 mm
Kumanda hızı, minimum1mm/min
Mekanik veriler - Boyutlar
Kablo girişi3 x M20 x 1,5
Kablo kesiti, minimum1.5 mm²
Kablo kesiti, maximum2.5 mm²
notKablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.
Çekirdek kesiti, maksimum13AWG
Konektör (mekanik)Vida bağlantısı
Mekanik veriler - Boyutlar
çapı ISO-dişM3
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Ortam sıcaklığı-30 ... +90 °C
Koruma oranıI
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui400 V
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp6kV
Kirlilik derecesi3
Elektriksel veriler
Termal test akımı10A
Nominal çalışma gerilimi400VAC
Çalışma akımı4.000mA
Talep edilen nominal kısa devre akımı1.000A
Kullanım kategorisi AC-15400VAC
Kullanım kategorisi AC-154A
Anahtarlama elemanı2 Normalde açık kontakt (NO)/2 normalde kapalı kontakt (NC)
Anahtarlama prensibiSlow action, double break
Maksimum anahtarlama frekansı500/h
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 17.09.2026 14:06