TV10H 255-02Z
Arşiv
Ürün numarası:101174957

Ürün açıklaması
- 3 kablo girişleri M 20 x 1.5
- Metal muhafaza
- Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
- Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
- 63 mm x 63,5 mm x 30 mm
- aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
- EN 50047' e uygun kapağa montaj
- sadece pozisyonlama görevleri için
- 10° basamaklarda ayarlanabilir kol açısı