TV10H 256-02Z
Ürün numarası:101112758

Ürün açıklaması
- ince tasarım
- 1 Kablo girişi M 20 x 1.5
- EN 50047' e uygun kapağa montaj
- Termoplastik muhafaza
- Çift izolasyonlu
- 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
- Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
- Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
- aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
- sadece pozisyonlama görevleri için
- 10° basamaklarda ayarlanabilir kol açısı