TV10S 335-02Z-ST
Ürün numarası:151157472


Ürün açıklaması
- Metal muhafaza
- Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
- aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
- 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
- aktüatör mili 360° döndürülebilir
- EN 50041 e uygun tasarım